Pubblica i tuoi prodotti
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Voce di capitolato
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGrid_wall_mounted
  • Famiglia di prodottoGrid
  • Gruppo di famigliaWall fixtures
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)96
  • Larghezza (mm)1250
  • Profondità (mm)96
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)4.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America