Pubblica i tuoi prodotti
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Bollard with shade in aluminum and tube in stainless steel. Painted black RAL 9005 or corten finish. Other colours on request.
    Plant is inspired by outdoor plants, its three different shades offer a playful place in the city landscape. PLANT softens and blends in through its friendly figures that can be mixed or the same sort. In majestic isolation or in groups. PLANT is also designed to be combined with other poles and wall fixtures in the Zero range; made from strong metal in black or corten. finish.

    Voce di capitolato
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplant-bollard
    • Famiglia di prodottoPlant
    • Gruppo di famigliaOutdoor bollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1012
    • Larghezza (mm)157
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America