Pubblica i tuoi prodotti
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSilo_floor_fixture
    • Famiglia di prodottoSilo
    • Gruppo di famigliaFloor fixture
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1340
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descrizione Uniclass 2015Free standing luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America