Pubblica i tuoi prodotti
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Wall fixture in painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
    6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

    Voce di capitolato
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSilowall
    • Data di pubblicazione2020-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America