Pubblica i tuoi prodotti
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
Voce di capitolato
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTop_linear_pendant_Top_2
  • Famiglia di prodottoTop
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)155
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America