Pubblica i tuoi prodotti
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

ZURN ZS1763 Type 304 (CF8) stainless steel fabricated body and stainless steel three-piece grate with 1/8" [3mm] bars on 3/8" [10mm] center. One grate section with lift hole.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Acid resistant coating option available
  • Threaded and No-Hub outlet options available
Voce di capitolato
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ1763
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)10
  • Larghezza (pollici)37.57
  • Profondità (pollici)22.88
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING