Pubblica i tuoi prodotti
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

ZURN Z415H Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp andadjustable collar with seepage slots and “TYPE H” polished nickel bronze, light-duty strainer with flashing clamp devicefor clamping at the finished floor level

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ415H-LR
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaCast Iron Body
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-02
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)8.37
  • Profondità (pollici)8.37
Relativo a
  • Materiale principaleNickel
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico