Pubblica i tuoi prodotti
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    20” x 17” vitreous china, self-rimming, countertop lavatory

    Features:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Vitreous china
    • Faucet holes for single, 4” or 8” centers
    • Self-rimming front overflow design
    • Waste: 1-1/4” O.D.
    • Depth: 6-5/8”
    • Shipping Weight: 22 lbs.

    Keywords: countertop lavatory, Faucet holes, Faucet Centers, Self-rimming with front overflow, Drop-in Oval Vitreous China Bathroom Sink, Self-rimming sink, Drop-in bathroom sinks with faucets, ADA Grid Strainer, ADA Trap, Stop, Supply
    Protectors for Offset Grid Strainer

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoz5110
    • Famiglia di prodottoFinish Plumbing - Fixtures
    • Gruppo di famigliaCountertop & Undermount Lavatories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2010-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.87
    • Larghezza (pollici)20.5
    • Profondità (pollici)17.25
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli