Pubblica i tuoi prodotti
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    20” [508 mm] x 18” [457 mm] vitreous china wall hung lavatory. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems.

    Compliance:

    ADA Compliant, Massachusetts Approved, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Features:

    • 20” x 18” Vitreous china
    • 4” high back splash
    • Faucet holes for single, 4”, or 8” centers
    • Wall hung lavatory provided with wall hanger or for use with concealed arm carrier systems
    • Front overflow
    • Waste: 1-1/4” O.D.
    • Depth: 5-3/4”
    • Shipping Weight: 42 lbs

    Keywords: Lavatory, Wall Hung Lavatory, Lavatory sink, Z5360 bathroom fixture, Z5360 sanitary fixture, Z5360 washbasin, Z5360 plumbing, Z5361

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoz5360
    • Famiglia di prodottoFinish Plumbing - Fixtures
    • Gruppo di famigliaWall Hung Lavatories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2010-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18.25
    • Larghezza (pollici)21.5
    • Profondità (pollici)18.25
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli