Pubblica i tuoi prodotti
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z101
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-23
  • Numero di versione2
  • Altezza (pollici)11.75
  • Larghezza (pollici)20
  • Profondità (pollici)20
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains