Pubblica i tuoi prodotti
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1024
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.5
  • Larghezza (pollici)4.25
  • Profondità (pollici)4.25
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping