Pubblica i tuoi prodotti
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 su 5 stelle3.2(9 recensioni)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Voce di capitolato
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozurn-z1090
    • Famiglia di prodottoPlumbing
    • Gruppo di famigliaPipework Products for General Use
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-05
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descrizione Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Numero OmniClass23-27 31 11
    • Titolo OmniClassBackflow Preventors