Pubblica i tuoi prodotti
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1180
  • Famiglia di prodottoGrease Oil Sediment Separation
  • Gruppo di famigliaSediments & Solids Interceptor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)12.5
  • Larghezza (pollici)8.44
  • Profondità (pollici)7.5
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numero OmniClass23-27 37 00
  • Titolo OmniClassLiquid Traps
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING