Pubblica i tuoi prodotti
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1187 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand and sediment interceptor, ___cu. ft. capacity below invert of outlet, 4 [102] threaded inlet and outlet, four 2 [51] threaded individual vent connections, complete with scoriated non-skid removable cover(s).

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty non-skid removable covers
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1187
  • Famiglia di prodottoGrease Oil Sediment Separation
  • Gruppo di famigliaSediments & Solids Interceptor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-27 55 35
  • Titolo OmniClassLiquid Separators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING