Pubblica i tuoi prodotti
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
Voce di capitolato
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1209
  • Famiglia di prodottoCarriers & Fixture Supports
  • Gruppo di famigliaWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)24
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets