Pubblica i tuoi prodotti
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

ZURN Z122 12" [305mm] Diameter deck receptor drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/deck receptor frame and internal dome strainer.

Features:

  • Deck receptor drain
  • Used to collect indirect waste off of roof top HVAC units
  • Internal bottom dome strainer to collect debris
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z122
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)12
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39 13
  • Titolo OmniClassRoof Drains With Strainer

Disponibilità Regionale

Nord America