Pubblica i tuoi prodotti
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

ZURN Z150 14” [356mm] Square Top Prom-Deck drain. Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps, heavy-duty heel-proof duresist grate and sediment bucket.


Additional Model(s) Available

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z150
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPromenade Deck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-16
  • Numero di versione5
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains