Pubblica i tuoi prodotti
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

ZURN Z154 12" [305mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable light duty square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z154
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPromenade Deck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-11-24
  • Numero di versione2
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)12
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains