Pubblica i tuoi prodotti
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

    ZURN Z158 10" [254mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

    Additional Model(s) available

    Z158 | ZN158

    Voce di capitolato
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozurn-z158
    • Famiglia di prodottoRoof Drains
    • Gruppo di famigliaPromenade Deck
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-08
    • Numero di versione4
    • Larghezza (pollici)10
    • Profondità (pollici)10
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioBronzo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains