Pubblica i tuoi prodotti
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1840-8b
  • Famiglia di prodottoDrains (Wastes)
  • Gruppo di famigliaZ1800 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-10-07
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Codice UNSPSC30103202
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Descrizione Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Codice CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numero OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Titolo OmniClassFloor Gratings
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste