Pubblica i tuoi prodotti
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z349
  • Famiglia di prodottoPlanting Area
  • Gruppo di famigliaDrain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains