Pubblica i tuoi prodotti
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination membrane flashing clamp and frame for heavyduty anti-tilt slotted grate.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • MassachusettsMAapproved

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z503
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-25
  • Numero di versione2
  • Larghezza (pollici)15.38
  • Profondità (pollici)15.38
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains