Pubblica i tuoi prodotti
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

ZURN Z513 9” [229mm] Square top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination flashing clamp and frame for hinged heavy- duty slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Voce di capitolato
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z513
  • Famiglia di prodottoSanitary Components
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)10
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)13.38
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)53
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains