Pubblica i tuoi prodotti
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

ZURN Z530 9" [229mm] Diameter wide flange deck drain for latex decks, Dura-Coated cast iron body with latex troweling flange, flat, heel-proof, medium-duty grate and suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Heel-proof, medium duty grate
  • Suspended sediment bucket
Voce di capitolato
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z530
  • Famiglia di prodottoSanitary Components
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)17
  • Profondità (pollici)17
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains