Pubblica i tuoi prodotti
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Voce di capitolato
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z665
  • Famiglia di prodottoDeck Waste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-24
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)16.13
  • Profondità (pollici)16.81
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Codice UNSPSC40141739
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains