Pubblica i tuoi prodotti
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

ZURN Z673 29 " X 30" [737mm X 762mm] Top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for cast iron extra-heavy-duty loose slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and top
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Voce di capitolato
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z673
  • Famiglia di prodottoWaste Water Drains
  • Gruppo di famigliaFloor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains