Pubblica i tuoi prodotti
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Polished chrome-plated cast brass bedpan washer with a quarter turn ceramic disc cartridge and a 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet. Unit is furnished with a loose key cap and a removable metal tee handle. (Note: Atmoshperic vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.

Features

  • Polished, chrome-plated cast brass bedpan washer
  • 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet
  • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
  • 3-year limited warranty
    Voce di capitolato
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozurn-z875l7
    • Famiglia di prodottoSpecialty Faucet - Manual
    • Gruppo di famigliaBedpan Washer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7
    • Larghezza (pollici)14
    • Profondità (pollici)16
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets