Pubblica i tuoi prodotti
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archiviato

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Voce di capitolato
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-zc100-ea
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage