Pubblica i tuoi prodotti
Paint storage trolley Max
ABA Skol

Paint storage trolley Max

Paint storage trolley Max with lockable wheels fits perfectly with modules from Max storage system. Convenient paint cart with space for many different color articles and paint materials. Frame consists of two large compartments and four smaller drawers. On top of the trolley there are three compartments for different purposes. The compartments are adapted for A3 and A4 sheets. The paint cart is available in varnished birch plywood or white lacquered MDF.
Voce di capitolato
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6415401
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaMax
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia