Pubblica i tuoi prodotti
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7003014
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaMaterial
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLettonia
  • Peso Netto (Kg)94
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa