Pubblica i tuoi prodotti
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7041927
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaFia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLinoleum
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS