Pubblica i tuoi prodotti
Student table silent HPL, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table silent HPL, 180 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. Table surface of durable high pressure laminate. The core of the table top consists of sound absorbing dufaylite and the bottom of the table top is built of fabric covered by HDF which also enhances the sound absorbing effect. The table top has edges of ABS. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7338840
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaStudent
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inBosnia ed Erzegovina
  • Peso Netto (Kg)34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia