Pubblica i tuoi prodotti
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)
A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in seat height: 45 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. In the same series you can find chair Fanny with or without armrests.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7412001
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaFrida
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)795
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)4.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia

Prodotti simili