Pubblica i tuoi prodotti
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Famiglia di prodottoWelcome
  • Gruppo di famigliaSystem Devices
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)265
  • Profondità (mm)117
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEC001349
  • Nome ETIMAccessories for door communication
  • Numero OmniClass23-29 11 13 11
  • Titolo OmniClassSecurity Video Monitors