Pubblica i tuoi prodotti
Distribution Panel Protecta Plus
ABB

Distribution Panel Protecta Plus

4.7 su 5 stelle4.7(30 recensioni)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

Voce di capitolato
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDistribution-Panel-Protecta-Plus
  • Famiglia di prodottoProtecta
  • Gruppo di famigliaPlus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Codice Uniclass 2015Co_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID3040
  • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord