Pubblica i tuoi prodotti
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 su 5 stelle4.6(14 recensioni)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoabb-ach550
  • Famiglia di prodottoVariable Frequency Controllers
  • Gruppo di famigliaLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-11-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_52_01
  • Descrizione Uniclass 2015Alternating current (a.c.) drives
  • Codice CSI MasterFormat 201426 29 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Enclosed Controllers
  • Numero OmniClass23-35 15 11
  • Titolo OmniClassAlternating Current (AC) Motors
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Asia Africa Sud America Oceania Nord America