Pubblica i tuoi prodotti
Cergo B7-New
ABB

Cergo B7-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Voce di capitolato
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoABB-CRS-Cergo-B7-New
  • Famiglia di prodottoOperator desks
  • Gruppo di famigliaWorkstation Control Room
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
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
Prodotti simili