Pubblica i tuoi prodotti
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBasicLINE_Busch-Jaeger
  • Famiglia di prodottoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Gruppo di famigliaKNX range
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95
  • Larghezza (mm)76
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Peso Netto (Kg)0.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Altro