Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Famiglia di prodottoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Gruppo di famigliaKNX range
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)102
  • Larghezza (mm)125
  • Profondità (mm)55
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Peso Netto (Kg)0.167
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Altro