Pubblica i tuoi prodotti
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Voce di capitolato
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGemini-IP-66-Switchboard
  • Famiglia di prodottoSwitchboard
  • Gruppo di famigliaDistribution Enclosure
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Codice Uniclass 2015Co_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID3040
  • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems