Pubblica i tuoi prodotti
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with display, transponder and keypad serves as end device for the
    communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Famiglia di prodottoWelcome
    • Gruppo di famigliaVideo outdoor Stations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)349
    • Profondità (mm)29
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1.38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000355
    • Nome ETIMDoor station door communication
    • Numero OmniClass23-37 27 15 13
    • Titolo OmniClassAudio Visual Intercoms