Pubblica i tuoi prodotti
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with transponder and pushbutton(s) serves as end device for the communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • Famiglia di prodottoWelcome
  • Gruppo di famigliaVideo outdoor Stations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)277
  • Profondità (mm)29
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEC001351
  • Nome ETIMPush button panel door communication
  • Numero OmniClass23-37 27 15 13
  • Titolo OmniClassAudio Visual Intercoms