Pubblica i tuoi prodotti
1 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

1 side minicolumn_CEM Niessen

1 side minicolumn set 2xSO+2xSOR+2xRJ45
Voce di capitolato
  • 1 side minicolumn set, Niessen branded, with 2 socket outlets and 2 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT2216_CEM_Niessen
  • Famiglia di prodottoCEM
  • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)522
  • Larghezza (mm)155
  • Profondità (mm)92
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCUscita
  • Codice ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Numero OmniClass23-35 27 00
  • Titolo OmniClassElectrical Terminals