Pubblica i tuoi prodotti
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Voce di capitolato
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2520_CEM_Niessen
    • Famiglia di prodottoCEM
    • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)154
    • Larghezza (mm)319
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Numero OmniClass23-35 27 00
    • Titolo OmniClassElectrical Terminals