Pubblica i tuoi prodotti
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Folding flush workstation box 6 modules
Voce di capitolato
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT2530_CEM_Niessen
  • Famiglia di prodottoCEM
  • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)154
  • Larghezza (mm)409
  • Profondità (mm)62
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCUscita
  • Codice ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Numero OmniClass23-35 27 00
  • Titolo OmniClassElectrical Terminals