Pubblica i tuoi prodotti
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Voce di capitolato
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWelcome-IP-Mini-1button
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Numero OmniClass23-37 27 15 13
    • Titolo OmniClassAudio Visual Intercoms