Pubblica i tuoi prodotti
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Our elegant Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set includes a handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. The hand shower set features a lightweight handheld shower head with easy-twist functionality that provides a precise and consistent water flow.

    Voce di capitolato
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAliro-3-Function-Shower-Set
    • Famiglia di prodottoShower Sets
    • Gruppo di famigliaAliro
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)991
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)107
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.01
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures