Pubblica i tuoi prodotti
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Voce di capitolato
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Famiglia di prodottoShower Sets
    • Gruppo di famigliaAliro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)936.4
    • Larghezza (mm)87.5
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures