Pubblica i tuoi prodotti
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaAsher
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)835
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)685
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)54.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets