Pubblica i tuoi prodotti
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

    It’s time to unwind with the inviting Azul Back-to-Wall Bath. This beautifully presented bathroom centrepiece has been designed to make a statement with a highly durable acrylic construction that incorporates adjustable metal feet.

    The Azul has a built-in overflow that conveniently connects to the plug waste. Its smooth surface ensures a superior bathing experience.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Famiglia di prodottoBaths
    • Gruppo di famigliaAzul
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)580
    • Larghezza (mm)1650
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)110
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs